歩数計(加速度式) HJ-700IT | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

歩数計

歩数計(加速度式) HJ-700IT

歩数計(加速度式) HJ-700IT
歩数計(加速度式) HJ-700IT

価格 ¥8,800(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479424885

本体質量
(単位:g)

35g

外形寸法
(単位:mm)

幅:53mm

高さ:16mm

奥行:74mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:130mm

高さ:177mm

奥行:45mm

電源

リチウム電池CR2032×1個

付属品

お試し用電池(CR2032/1個)、簡易ドライバー×1個、専用USB変換ケーブル(HHX-CABLe-USB1)×1個、ストラップ×1本、クリップ×1本、取説(保証書付)(1部)

この商品のパーツ一覧

変換ケーブル HHX-CABLE-USB1

¥3,500(税別)

在庫あり

変換ケーブル HHX-CABLE-USB1