歩数計(加速度式) HJ-302-K ブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

歩数計

歩数計(加速度式) HJ-302-K ブラック

    • 歩数計(加速度式) HJ-302-K ブラック
    • 歩数計(加速度式) HJ-302-K ブラック

    価格 ¥3,980(税別)

    歩数計(加速度式) HJ-302-K ブラック

    価格 ¥3,980(税別)

    販売終了

    • シルバー

    JANコード

    4975479405594

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    29g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:76mm

    高さ:34mm

    奥行:12mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:86mm

    高さ:165mm

    奥行:28mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池CR2032(内臓)、簡易ドライバー、取扱説明書、

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP