歩数計(加速度式) HJ-301-R レッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

歩数計

歩数計(加速度式) HJ-301-R レッド

歩数計(加速度式) HJ-301-R レッド
歩数計(加速度式) HJ-301-R レッド

価格 ¥3,480(税別)

商品特徴

  • ブルー
  • シルバー

在庫なし

JANコード

4975479405570

本体質量
(単位:g)

28g

外形寸法
(単位:mm)

幅:76mm

高さ:34mm

奥行:12mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:86mm

高さ:165mm

奥行:28mm

カラー

レッド

電源

リチウム電池CR2032×1個

付属品

ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池CR2032(内臓)、簡易ドライバー、取扱説明書

この商品のパーツ一覧

歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

¥150(税別)

在庫あり

歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

歩数計 クリップ HJ-301-CLIP

¥200(税別)

在庫あり

歩数計 クリップ HJ-301-CLIP