歩数計(加速度式) HJ-113-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

歩数計

歩数計(加速度式) HJ-113-W ホワイト

歩数計(加速度式) HJ-113-W ホワイト
歩数計(加速度式) HJ-113-W ホワイト

価格 ¥3,800(税別)

商品特徴

  • ブラック
  • レッド

販売終了

JANコード

4975479608087

本体質量
(単位:g)

32g

外形寸法
(単位:mm)

幅:47mm

高さ:66mm

奥行:16mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:77mm

高さ:165mm

奥行:30mm

カラー

ホワイト

付属品

ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー、取扱説明書、Walking-styleチラシ

この商品のパーツ一覧

歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

¥150(税別)

在庫あり

歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

¥200(税別)

在庫あり

歩数計 クリップ HJ-113-CLIP