歩数計(加速度式) HJ-113-K ブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

歩数計

歩数計(加速度式) HJ-113-K ブラック

    • 歩数計(加速度式) HJ-113-K ブラック
    • 歩数計(加速度式) HJ-113-K ブラック

    価格 ¥3,800(税別)

    歩数計(加速度式) HJ-113-K ブラック

    価格 ¥3,800(税別)

    販売終了

    • レッド
    • ホワイト

    JANコード

    4975479608063

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    32g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:47mm

    高さ:66mm

    奥行:16mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:77mm

    高さ:165mm

    奥行:30mm

    付属品

    ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー、取扱説明書、Walking-styleチラシ

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP