活動量計 HJA-700T-BK ブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

活動量計

活動量計 HJA-700T-BK ブラック

    • 活動量計 HJA-700T-BK ブラック
    • 活動量計 HJA-700T-BK ブラック

    価格 ¥9,980(税別)

    活動量計 HJA-700T-BK ブラック

    価格 ¥9,980(税別)

    販売終了

    • ブルー
    • グリーン
    • レッド

    JANコード

    4975479409394

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    13g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:19mm

    高さ:61mm

    奥行:14mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:110mm

    高さ:110mm

    奥行:55mm

    電源

    充電式リチウムポリマー2次電池(48mAh)

    付属品

    USBクレードル、クイックガイド、安全上のご注意(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    測定した1週間の活動量から、無理のない活動目標を自動設定

    ■無理のない活動目標を自動設定。独自の指標「アクティブレベル」でおしらせします
    ■iPhone専用アプリ「アクティブシフト」で、活動状況などを詳しく表示※ご利用には別途iPhoneアプリのダウンロードが必要です。
    ■本体はクリップで装着。光りやメッセージで目標達成表今日をお知らせします
    ■本体は充電式。パソコンで簡単に充電できます

     

    この商品のパーツ一覧

    電動歯ブラシ ACアダプタ HT-B601-AC

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    電動歯ブラシ ACアダプタ HT-B601-AC

    歩数計 充電クレードル HHX-CABLE-U42

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    歩数計 充電クレードル HHX-CABLE-U42