活動量計 HJA-350IT | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計

活動量計 HJA-350IT

    • 活動量計 HJA-350IT
    • 活動量計 HJA-350IT

    価格 ¥20,000(税別)

    活動量計 HJA-350IT

    価格 ¥20,000(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479695506

    本体質量
    (単位:g)

    60g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:74mm

    高さ:46mm

    奥行:34mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:72mm

    高さ:150mm

    奥行:41mm

    電源

    リチウム電池CR2477×1個

    付属品

    ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(リチウム電池CR2477×1個)、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

    変換ケーブル HHX-CABLE-USB2

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    変換ケーブル HHX-CABLE-USB2