活動量計 HJA-311-PK フランボワーズ | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計

活動量計 HJA-311-PK フランボワーズ

    • 活動量計 HJA-311-PK フランボワーズ
    • 活動量計 HJA-311-PK フランボワーズ

    価格 ¥3,790(税別)

    活動量計 HJA-311-PK フランボワーズ

    価格 ¥3,790(税別)

    販売終了

    • チョコレート
    • ブルーベリー

    JANコード

    4975479409158

    カラー

    フランボワーズ

    本体質量
    (単位:g)

    21g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:30mm

    高さ:59mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:80mm

    高さ:190mm

    奥行:45mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032内蔵)、落下防止用クリップ付ストラップ、簡易用ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証付き)

    注意事項

    HHX-IT3は付属しません(別売)。HHX-IT2は対応していません。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    カラダのリズムにあわせて楽しくキレイに!

    ■1日の消費カロリーがわかる
    ■今日どれくらい頑張ればいいのかがわかる
    ■楽しみながらダイエットが継続できる
    ■スマホやPCで簡単データ転送(※)
    ■見たい数値がすぐ見える※ウエルネスリンクへの登録が必要です。対応機種、スマートフォン:AndroidOS2.3、おサイフケータイに対応する機種で推奨端末。/携帯電話:NTTドコモ903i/703iシリーズ以降のおサイフケ-タイ(iモードFelica対応携帯電話)対応機種。対応機種の詳細は、ウエルネスリンクサイト(http://www.wellnesslink.jp/p/)をご確認ください。/PCでの登録・転送には別売品オムロンUSB通信トレイ(HHX-IT3)が必要です。

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4