活動量計 HJA-307IT-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計

活動量計 HJA-307IT-PK ピンク

    • 活動量計 HJA-307IT-PK ピンク
    • 活動量計 HJA-307IT-PK ピンク

    価格 ¥4,743(税別)

    活動量計 HJA-307IT-PK ピンク

    価格 ¥4,743(税別)

    販売終了

    • ブルー
    • ブラック

    JANコード

    4975479409103

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    25g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:33mm

    奥行:11mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:135mm

    高さ:190mm

    奥行:36mm

    電源

    CR2032X1個

    付属品

    お試し用電池1個(内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、ウエルネスリンクのご紹介、スタートアップガイド、朝晩ダイエットガイド、取扱説明書、USB通信トレイHHX-IT2、USB通信トレイHHX-IT2取扱説明書。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    健康管理サービス「ウェルネスリンク」対応。消費カロリーを24時間、正確にチェック。Webに簡単転送すれば、ダイエットがもっと楽しく。(USB通信トレイ付)

    目標数設定※1あなたの目標活動カロリーを設定できます。
    ポケットINポケットの中でも測れます。
    14日間メモリ※2本体に14日分のデータを記憶できます。※1ウェルネスリンクでの設定が必要です。※2活動量計本体には直近7日分の測定記録を表示します。※「ウェルネスリンク」には、活動量計もしくは歩数計のいずれかのみ登録できます。

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4