• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計(両足測定タイプ)

    体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン

    HBF_912

    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン
    • 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン

    ¥5,500(税込)

    在庫なし

    体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン

    ¥5,500(税込)

    在庫なし
     

    JANコード

    4975479407840

    本体質量
    (単位:g)

    1.3kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:210mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:43mm

    奥行:254mm

    電源

    単4形マンガン乾電池(R03)×4個
    ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4もご使用になれます

    付属品

    お試し用電池(単4形マンガン×4本)、取扱説明書

    その他の特徴

    登録人数 4人

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    シンプル機能&ガラス仕様のスリムデザイン
    コンパクトで収納しやすいA4サイズ。

    狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計

    厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。 4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。 また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
    ※立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。

    お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン

    ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。
    毎日気持ちよく使えます。

    コンパクトなA4サイズ

    A4サイズのコンパクトデザインなので、収納スペースが少ない一人暮らしの方にも、すっきりお使いいただけます。

    測定結果が見やすい液晶表示

    【測定結果表示例】測定結果の表示は自動※で切り替わります。



    ※手動で表示を切り替えることもできます。
    ※■■■が表示されている部分を判定の目安にしてください。
    画面の例は、体脂肪率判定:標準 内臓脂肪レベル判定:標準が表示されています。