• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計(両足測定タイプ)

    体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト

    • 体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト
    • 体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト
    • 体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト
    • 体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト
    • 体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト
    • 体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト

    ¥10,978(税込)

    体重体組成計 HBF-230T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト

    ¥10,978(税込)

    個数

     
    オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

    カラー

    シャイニーホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:280mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

    付属品

    お試し用電池(単 4 形アルカリ乾電池 4 個)、セットアップガイド、コ-ションシート、取扱説明書(本書:品質保証書付き)

    その他の特徴

    登録人数 4人

    注意事項

    対象年齢・5才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。・17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません・81才以上の方:体組成は参考値となります。本製品は6才以上の日本人を対象としています。次のような方は正しく測定できない場合があります。・高齢者・風邪などで発熱中の人・妊娠中の人・骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者・人工透析患者・ボディビルダーやすポートを職業にしている人またはそれに近い人(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるため)体重(kg)以外の指標は、当社独自の推定式を用いています。この危機は電波を発信します。植込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    iPhone/Androidスマートフォンで、 測定データを簡単管理

    アプリにかんたん自動記録だから続けられる
    アプリにかんたん自動記録だから続けられる
    iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」をBluetoothで連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。
    血圧計や活動量計と一緒に管理できます。     
    ダイエットやトレーニングを効率的にアプリを使用して、過去のデータもグラフで表示が可能。
    ダイエットやトレーニングを効率的にアプリを使用して、過去のデータもグラフで表示が可能。
    測定データを通じて、体の状態を細かく把握できます。
    目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。      
    8項目が計測可能
    8項目が計測可能
    カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。
    1.体重 100g単位
    2.体脂肪率
    3.骨格筋率
    4.BMI
    5.基礎代謝
    6.体年齢
    7.内臓脂肪レベル
    8.子どもアルゴリズム

    毎日使うものだから、使いやすさへのこだわり

    『骨格筋率』が見れる
    『骨格筋率』が見れる
    一般的に筋肉量というと「骨格筋」「心筋」「平滑筋」などが含まれます。
    「骨格筋」とは自分の意志で動かすことのできる筋肉です。
    骨格筋率の変動が見れることで、トレーニングやダイエットのモチベーションにもつながります。    
    乗るだけで測定開始
    乗るだけで測定開始
    乗るだけで電源ON!ユーザーを自動認識してアプリにデータを送ります。
    家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
    6歳から体組成の測定可能
    6歳から体組成の測定可能
    6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
    お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。

    スリムなデザイン設計/ブレを少なく、正確に測るためのポイント

    薄くてスリムな本体
    薄くてスリムな本体
    コンパクトサイズなので、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
    こだわりのインテリアにもなじむ上質なデザイン
    こだわりのインテリアにもなじむ上質なデザイン
    ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザインでお手入れもラクラクです。
    正確に体組成の変化をみる
    正確に体組成の変化をみる
    【ポイント】
    ・硬く、平らな床面で
    ・測定中はひざを曲げない
    ・素足で土踏まずが本体中央にくるように
    ・毎日同じ時間に測る

    OMRON connect アプリがグッドデザイン賞を受賞しました