体組成計 HBF-601 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体重体組成計(両手両足測定タイプ)

体組成計 HBF-601

体組成計 HBF-601
体組成計 HBF-601

価格 ¥14,095(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479603068

本体質量
(単位:g)

2.1kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:300mm

高さ:43mm

奥行:325mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:373mm

高さ:338mm

奥行:75mm

付属品

・お試し用単3形マンガン電池×4個
・取扱説明書

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。