手首式血圧計 HEM-637IT | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

手首式血圧計

手首式血圧計 HEM-637IT

手首式血圧計 HEM-637IT
手首式血圧計 HEM-637IT

価格 ¥12,800(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479415814

本体質量
(単位:g)

150g

外形寸法
(単位:mm)

幅:78mm

高さ:66mm

奥行:37mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:90mm

高さ:87mm

奥行:121mm

電源

単4アルカリ乾電池2本

付属品

お試し用乾電池(単4型アルカリ乾電池2本)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)

(医療機器届出)番号

21400BZZ00027000

注意事項

健康管理ソフトは付属しません(別売)。

この商品のパーツ一覧

ソフトウェア(血圧計用) HMS-HEM-IT01J

¥4,267(税別)

在庫あり

ソフトウェア(血圧計用) HMS-HEM-IT01J

変換ケーブル HHX-CABLE-USB1

¥3,500(税別)

在庫あり

変換ケーブル HHX-CABLE-USB1