手首式血圧計 HEM-6220-B ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

手首式血圧計

手首式血圧計 HEM-6220-B ブルー

手首式血圧計 HEM-6220-B ブルー
手首式血圧計 HEM-6220-B ブルー

価格 ¥6,647(税別)

商品特徴

その他のカラー

  • ピンク
  • シルバー

個数

在庫あり

JANコード

4975479409554

本体質量
(単位:g)

85g

外形寸法
(単位:mm)

幅:87mm

高さ:64mm

奥行:14mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:90mm

高さ:110mm

奥行:55mm

カラー

ブルー

電源

単4形アルカリ乾電池2個

付属品

お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、eMC技術資料、

(医療機器届出)番号

224AABZX00069000

機器種別

管理医療機器

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。