手首式血圧計 HEM-6210 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

手首式血圧計

手首式血圧計 HEM-6210

手首式血圧計 HEM-6210
手首式血圧計 HEM-6210

価格 ¥5,695(税別)

商品特徴

大きな文字で結果が見やすい。
コンパクトで使いやすいシンプルモデル

手首に簡単に装着できる、薄型・軽量のコンパクトタイプ


厚さは14mm、質量は約85g(電池含まず)の薄型・軽量タイプなので、簡単に手首に装着することができます。携帯性と収納性にも優れるため、家庭だけでなく旅行先や職場などで血圧を測定するのに便利です。スリムな収納ケース付き。




周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」


本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。




使いやすい気配り設計


●手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットする、巻きやすい「薄型カフ」
●直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
●60回/1人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
●結果が見やすい、大きな文字表示




個数

在庫あり

JANコード

4975479409561

本体質量
(単位:g)

85g

外形寸法
(単位:mm)

幅:87mm

高さ:64mm

奥行:14mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:90mm

高さ:110mm

奥行:55mm

電源

単4形アルカリ乾電池2個

付属品

お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、eMC技術資料、

(医療機器届出)番号

224AABZX00069000

機器種別

管理医療機器

その他の特徴

対象手首周:13.5~21.5cm

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。