手首式血圧計 HEM-6111 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

手首式血圧計

手首式血圧計 HEM-6111

手首式血圧計 HEM-6111
手首式血圧計 HEM-6111

価格 ¥7,500(税別)

商品特徴

スイッチひとつで簡単操作。手軽に血圧測定したい方に。

見やすく、使いやすい気配り設計


・見やすい「大型液晶表示」
・使いやすい「ワンプッシュ・スイッチ」
・手首に「ぴったりフィット」するカフ
・30回分の測定データを記録

心臓の高さで測ることが正確な測定のポイントです。カフについているハートマークを旨の中心にあてることで、自然に正しい測定姿勢をとることができます。




個数

在庫あり

JANコード

4975479605437

本体質量
(単位:g)

117g

外形寸法
(単位:mm)

幅:71mm

高さ:41mm

奥行:70mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:89mm

高さ:120mm

奥行:86mm

電源

単4形乾電池2本

付属品

収納ケース、お試し用電池単4アルカリ電池2本、取扱説明書、医療機器添付文書

(医療機器届出)番号

221AGBZX00241000

機器種別

管理医療機器

その他の特徴

対象手首周:13.5~21.5cm

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。