【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

血圧計

【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き

  • おすすめ
    • 【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き

    価格 ¥17,800(税別)

    【限定】上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T+交換用腕帯付き

    • おすすめ

    価格 ¥17,800(税別)

    個数

    在庫あり

    【期間限定】交換用 腕帯付きセット商品
    ・今なら 付属腕帯に加えて 交換用腕帯が付いてくるお得なセット商品です。
    ・腕帯は定期的な交換をおすすめしており、寿命は1日6回の測定で1年程度です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると3,000円お得です!

    JANコード

    4975479409912

    本体質量
    (単位:g)

    約480g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:124mm

    高さ:90mm

    奥行:161mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:176mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個(別売)/専用ACアダプタ(付属)

    付属品

    ・腕帯(e-フィットカフ)・専用ACアダプタ・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    226AABZX00163000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:17~36cm

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    測定状態や結果をわかりやすく伝える、「お知らせディスプレイ」

    ●正しく測定できたかどうかを、わかりやすくお知らせ

    測定中に体が動かなかったかどうかなど、正しく測定できたかどうかを文字やマークでわかりやすくお知らせします。

    ●血圧の週平均値をグラフ表示「血圧値トレンド表示」

    2人分の朝と夜の血圧値を個別に管理し、8週間分の週平均値をグラフで表示するので、血圧値の変化がひと目でわかります。
    また、朝の週平均値が家庭における高血圧の基準である「最高135mmHg/最低85mmHg」以上の場合には、「早朝高血圧マーク」と「朝の血圧が高めです」というメッセージが点灯するので、早朝高血圧の確認に役立ちます。

    簡単に巻けて締めつけ感を軽減する、「e-フィットカフ」

    ぴったり腕にフィットする構造なので、ずれることなく片手で簡単に、腕に巻くことができます。やわらかい素材を採用しているので、測定時の腕の締めつけによる痛みを軽減します。
    <適応腕周:17~36cm>

    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」

    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。


    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

     

    この商品のパーツ一覧

    血圧計 エアプラグ HEM-7500F-AIPR

    ¥200(税別)

    在庫あり

    血圧計 エアプラグ HEM-7500F-AIPR

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    血圧計 腕帯 HEM-FSM50 e-フィットカフ

    ¥3,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-FSM50 e-フィットカフ