上腕式血圧計 HEM-711 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

血圧計

上腕式血圧計 HEM-711

    価格 ¥12,500(税別)

    上腕式血圧計 HEM-711

    価格 ¥12,500(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479415142

    本体質量
    (単位:g)

    400g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:133mm

    高さ:64mm

    奥行:123mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:165mm

    高さ:145mm

    奥行:95mm

    電源

    単3形乾電池×4個

    付属品

    腕帯、単3形乾電池4本、取扱説明書(品質保証書つき)、ソフトケース

    (医療機器届出)番号

    24BY0001

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    現行商品のご案内


    この商品は販売を終了しました。
    この商品をお使いのお客様におすすめの血圧計を検索いただけます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    血圧計 腕帯N HEM-CUFF-N 標準用腕帯

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯N HEM-CUFF-N 標準用腕帯

    血圧計 エアプラグ HEM-AIPR-D

    ¥200(税別)

    在庫あり

    血圧計 エアプラグ HEM-AIPR-D