上腕式血圧計 HEM-7020 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

血圧計

上腕式血圧計 HEM-7020

  • 上腕式血圧計 HEM-7020
  • 上腕式血圧計 HEM-7020

価格 ¥13,143(税別)

上腕式血圧計 HEM-7020

価格 ¥13,143(税別)

販売終了

JANコード

4975479605093

本体質量
(単位:g)

1,280g

外形寸法
(単位:mm)

幅:184mm

高さ:104mm

奥行:258mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:275mm

高さ:244mm

奥行:128mm

電源

単3形乾電池×4個/ACアダプタ

付属品

腕帯(HEM-CUFF-U)、お試し用電池単3形マンガン×4本、専用Aアダプター、専用ACアダプター収納ケース、使用者シール、取扱説明書、

(医療機器届出)番号

217AGBZX00008000

機器種別

管理医療機器

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴