上腕式血圧計 HEM-7000 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

血圧計

上腕式血圧計 HEM-7000

    • 上腕式血圧計 HEM-7000
    • 上腕式血圧計 HEM-7000

    価格 ¥10,285(税別)

    上腕式血圧計 HEM-7000

    価格 ¥10,285(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479605024

    本体質量
    (単位:g)

    355g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:131mm

    高さ:84mm

    奥行:155mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:175mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    R腕帯(フィットカフ)、単3形マンガン×4本、収納ソフトケース、取扱説明書

    (医療機器届出)番号

    21600BZZ00568

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    現行商品のご案内


    この商品は販売を終了しました。
    この商品をお使いのお客様におすすめの血圧計を検索いただけます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    血圧計 エアプラグ HEM-AIPR-J

    ¥200(税別)

    在庫あり

    血圧計 エアプラグ HEM-AIPR-J

    血圧計 ACアダプタ HEM-AC-H

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    血圧計 ACアダプタ HEM-AC-H