手首式血圧計 HEM-6311 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

血圧計

手首式血圧計 HEM-6311

  • 手首式血圧計 HEM-6311
  • 手首式血圧計 HEM-6311

価格 ¥9,980(税別)

手首式血圧計 HEM-6311

価格 ¥9,980(税別)

個数

在庫あり

    JANコード

    4975479409981

    本体質量
    (単位:g)

    約80g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:89mm

    高さ:61mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:90mm

    高さ:110mm

    奥行:55mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2個)・収納ケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・測定姿勢確認カード・スタートアップガイド・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    224AABZX00068000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象手首周:13.5~21.5cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    血圧の変化がひと目でわかる、薄型・軽量のコンパクトタイプ。

    手首に簡単に装着できる、コンパクトタイプ。


    厚さは13mm、質量は約80g(電池含まず)の薄型・軽量タイプなので、簡単に手首に装着することができます。携帯性と収納性にも優れるため、家庭だけでなく旅行先や職場などで血圧を測定するのに便利です。スリムな収納ケース付き。




    正確・簡単・使いやすい。「正確測定サポート機能」


    正カフぴったり巻きチェック測定のたびにカフが適切な強さで巻けているかチェックして、正しいカフ装着をサポートします。

    測定姿勢ガイド
    1.ランプと液晶表示で、血圧計の位置を正しい位置(心臓の高さ)へと導きます。
    2.測定結果と一緒に、正しい手首の位置で測れたかどうかを液晶に表示します。




    4週間の変化がひと目でわかる「血圧値トレンド表示」


    朝と夜の血圧値を個別に管理し、4週間分の朝と夜それぞれの最高血圧の週平均測定値を液晶画面にグラフで自動表示。一週間の平均値が家庭血圧の基準である「最高血圧135mmHg」※を超えているかどうかや、長期的変化がひと目でわかります。

    ※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」では、家庭で血圧を測った場合、最高135mmHg/最低85mmHgが高血圧の基準とされています。




    周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」


    本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや移動中など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。




    使いやすさを追求した機能


    ●血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。

    ●「早朝高血圧」確認機能
    朝測定した血圧の平均値※が「135/85mmHg」以上の場合には「早朝高血圧」マークが点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
    ※朝の血圧はAM4:00~AM10:00。夜の血圧はPM7:00~AM2:00

    ●「体動」お知らせ
    測定中に体が動くと「体動」マークが表示され、再測定の必要をお知らせします。

    ●使いやすい気配り設計
    手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットする、巻きやすい「薄型カフ」
    直近10分以内に測定した3回分の「平均値」、7週間分の「週平均」を表示
    90回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」




     

    この商品のパーツ一覧

     この商品のパーツはございません。