手首式血圧計 HEM-6130 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

血圧計

手首式血圧計 HEM-6130

手首式血圧計 HEM-6130
手首式血圧計 HEM-6130

価格 ¥5,980(税別)

商品特徴

カフが正しく巻けたかを確認できる、シンプルタイプ

カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」


測定のたびに、カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ。正しいカフ装着をサポートします。




血圧値のレベルがひと目でわかる、「血圧値レベル表示」


8段階のレベル表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値(最高135mmHg/最低85mmHg以上「日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014」)を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。




使いやすい気配り設計


●手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットする、巻きやすい「薄型カフ」
●直近10分以内に測定した、最大3回分の「平均値」を表示
●60回/1人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」




販売終了

JANコード

4975479409752

本体質量
(単位:g)

101g

外形寸法
(単位:mm)

幅:78mm

高さ:60mm

奥行:21mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:90mm

高さ:110mm

奥行:90mm

電源

単4形アルカリ乾電池×2個

付属品

・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2個)
・収納ケース
・取扱説明書(品質保証書付き)
・医療機器添付文書
・測定姿勢確認カード
・EMC技術資料

(医療機器届出)番号

225AABZX00153000

機器種別

管理医療機器

その他の特徴

対象手首周:13.5~21.5cm

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。