オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

血圧計

手首式血圧計 HEM-6121

  • 手首式血圧計 HEM-6121
  • 手首式血圧計 HEM-6121

価格 ¥8,250(税込)

手首式血圧計 HEM-6121

価格 ¥8,250(税込)

個数

在庫あり

    JANコード

    4975479408502

    本体質量
    (単位:g)

    約101g(電池含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:60mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    単4形アルカリ乾電池2個

    付属品

    お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    225AABZX00128000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象手首周:13.5~21.5cm
    販売名:オムロン 自動血圧計 HEM-6130シリーズ

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    カフが正しく巻けたかを確認できる、シンプルタイプ

    カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」

    測定のたびに、カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ。
    正しいカフ装着をサポートします。

    使いやすい気配り設計

    ●30回/1人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」