• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    血圧計

    上腕式血圧計 HCR-7407

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HCR-7407
    • 上腕式血圧計 HCR-7407
    • 上腕式血圧計 HCR-7407
    • 上腕式血圧計 HCR-7407
    • 上腕式血圧計 HCR-7407
    • 上腕式血圧計 HCR-7407

    ¥12,800(税込)

    在庫僅か

    上腕式血圧計 HCR-7407

    ¥12,800(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください



    ACアダプタセットご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479418877

    本体質量
    (単位:g)

    約460g

    電池、カフ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:191mm

    高さ:85mm

    奥行:120mm

    高さ85×幅191×奥行き120mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:157mm

    高さ:223mm

    奥行:120mm

    電源

    専用ACアダプタ/AC100V(別売)(入力:AC100 V、50/60 Hz、10 VA)・単3形アルカリ乾電池×4

    付属品

    専用カフ(型式HEM-FM31-B)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    301AABZX00021000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周 / 17~36cm
    メモリ(記憶機能) 2 人 ×100 回

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    血圧の変化をより早く、気づきやすく

    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」

    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。
    腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正しく測定することができます。
    <対象腕周:17~36cm>

    測定値を過去の記録と並べて、簡単に比較

    最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示。
    かんたんに血圧値を比較できます。

    朝の血圧の平均値を自動計算
    「早朝高血圧」確認機能

    朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。
    「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。