上腕式血圧計 日本製 HCR-7104 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

血圧計

上腕式血圧計 日本製 HCR-7104

  • NEW
    • 上腕式血圧計 日本製 HCR-7104
    • 上腕式血圧計 日本製 HCR-7104

    価格 ¥8,164(税別)

    上腕式血圧計 日本製 HCR-7104

    • NEW

    価格 ¥8,164(税別)

    在庫なし

    JANコード

    4975479418457

    本体質量
    (単位:g)

    約310g(電池含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:105mm

    高さ:87mm

    奥行:153mm

    縦87×横105×厚さ153mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:125mm

    高さ:165mm

    奥行:118mm

    電源

    ACアダプタ/AC100V(別売)・単3形アルカリ乾電池×4

    付属品

    専用カフ(型式HEM-CR24-B)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    (医療機器届出)番号

    301AABZX00022000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周 / 22~32cm、メモリ(記憶機能):1人×60回

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    スイッチひとつで簡単操作。

    ソフトな装着感の軟性腕帯

    腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
    <適応腕周:22~32cm>

    カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」

    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
    「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。

    血圧計の型番には2種類あります。 血圧計の型番には2種類あります。

    「型式」「型番」とは製品に記載されている英数字のことです。

    ※製品の裏面に記載されていることもあります

    ※パーツ・腕帯には記載されていないこともあります

    • ■血圧計の本体型番
      HCR で始まる血圧計: HCR-●●
      HEM で始まる血圧計: HEM-●●
    • ■血圧計の腕帯型番
      ・本体型番 HCR から始まる血圧計
      型番が「HEM」から始まり、末尾が「 -B 」となっている型番をお買い求めください。
      例) HEM-●●- B
      ・本体型番 HEM から始まる血圧計
      型番が「HEM」で始まり「-B」で終わらない型番をお買い求めください。
      ※「-B」で終わる型番には対応しておりません。
      例) HEM-●●
    • ■血圧計のパーツ型番(腕帯は除く)
      HCR で始まる血圧計: HEM-●●
      HEM で始まる血圧計: HEM-●●

    ※パーツ型番が不明な方は、本体商品の型番に合わせてお選びください。

    ※本体型番でフリーワード検索していただいても対応パーツが検索できます。

    型番・形式記載例 型番・形式記載例

     

    この商品のパーツ一覧

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    専用ACアダプタ HHP-AM01
    • NEW

    血圧計 太腕用腕帯 HEM-RML31-B

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 太腕用腕帯 HEM-RML31-B
    • NEW

    血圧計 細腕用腕帯 HEM-CS24-B

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 細腕用腕帯 HEM-CS24-B
    • NEW

    標準サイズ腕帯 HEM-CR24-B

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    標準サイズ腕帯 HEM-CR24-B