• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    血圧計

    自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム

    パーツ消耗品はこちら

    専用ACアダプタ付き

    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム

    ¥21,980(税込)

    自動血圧計 HCR-1602 スポットアーム

    ¥21,980(税込)

    個数

     

    ※※この商品は、専用ACアダプタがついております※※

    JANコード

    4975479418860

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池/専用ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:230mm

    高さ:217mm

    奥行:228mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:243mm

    高さ:239mm

    奥行:257mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)

    付属品

    専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)

    消費電力

    約250回(単3アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による)

    医療機器認証番号

    218AGBZX00030000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/17~32cm(上腕中央部)
    メモリ(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    正確測定サポート機能

    正確測定サポート機能1
    血圧管理に便利なメモリー機能で2人分のデータ84回分自動的に記録できます。     
    正確測定サポート機能2
    「可動式腕帯」によって、前かがみになりがちな測定姿勢を正し、腹圧による血圧の上昇を防ぎます。      
    正確測定サポート機能3
    早朝高血圧は病院や健診では容易に発見できません。早朝高血圧を見逃さないためには家庭血圧を測定することが不可欠です。

    この商品のパーツ・
    関連商品